Binnenzeskantplaatschroeven

Artikelnummer: SZ 2486.600

Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.

Artikelnummer:
SZ 2486.600
Uitvoering
Binnenzeskantplaatschroeven
Product omschrijving
Binnenzeskantschroeven voor een optimale overdracht van de aandraaimomenten, een langere levensduur van het gereedschap en een verhoogde veiligheid en betrouwbaarheid bij het aandraaien en losdraaien van schroefverbindingen.
Toepassingsgebieden
Voor de ronde gaten Ø 4,5 resp. 4,7 mm in het kastprofiel en montagerails
Afmetingen
Schroefdraad: 5,5
Schroefdraadlengte: 13 mm
Schroefdraad
5,5
Leveringseenheid
300 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
1,08 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177919273
ETIM 9
EC000889
ETIM 8
EC000889
ECLASS 8.0
23110112
Product omschrijving
VX Binnenzeskantplaatschroef, plaatststaal, afmetingen: 5,5 x 13 mm