RJ45-inbouwmoduul

Artikelnummer: SZ 2482.730

Inbouwmodule voor interfaceverlenging met wandaansluiting van bus op bus of bus op stekker.

Artikelnummer:
SZ 2482.730
Uitvoering
RJ45 wandbus op binnenbus
Product omschrijving
Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing. De wandaansluiting neemt net zo weinig ruimte in beslag als een schakelaar.
Voordelen
Snellere toegang bij onderhoudswerkzaamheden
De beschermklasse van de behuizing blijft behouden
De contramoer snijdt bij het vastdraaien door de lak heen, zodat er een geleidende verbinding ontstaat
Onverliesbare beschermkap
Materiaal
Kast: messing
Deksel: aluminium
Afdichting: polyamide
Oppervlak
Behuizing: vernikkeld
Deksel: geëloxeerd
Voor wanddikte (max.)
1 ‐ 6 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP67 bij gesloten beschermkap
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,048 kg
Brutogewicht
0,058 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177550247
ETIM 9
EC001121
ETIM 8
EC001121
ECLASS 8.0
27440390
Product omschrijving
SZ Interfaceverlengkabel, uitvoering RJ 45, wandaansluiting bus, binnen bus
Documentatie
Info sheet