Interfacemoduul voor inbouwframe, interfacedeksel modulair

Artikelnummer: SZ 2482.510

Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.

Artikelnummer:
SZ 2482.510
Uitvoering
Interface-inzetstuk SUB-D9 (bus/bus)
Product omschrijving
Interfacemoduul voor inbouw in een inbouwframe.
Mogelijkheden
Kan in een enkelvoudig of een dubbel inbouwframe worden gebruikt.
Materiaal
Kunststof, PBTB, basismateriaal volgens UL 94-V0
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,05 kg
Brutogewicht
0,051 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177490758
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Interfacedeksels, modulair, interfacemodulen, D-SUB 9 (bus/bus)
Toelatingen
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Info sheet