- Artikelnummer:
- SZ 2482.400
- Uitvoering
- Contactdoosmodulen Duitsland (VDE), veerdrukklemmen max. 2 x 2,5 mm², aansluiting achter
- Product omschrijving
- Contactdoosmoduul voor inbouw in een inbouwframe.
- Mogelijkheden
- Kan in een enkelvoudig of een dubbel inbouwframe worden gebruikt.
- Materiaal
- Kunststof, PBTB, basismateriaal volgens UL 94-V0
- Kleur
- grijs
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,07 kg
- Brutogewicht
- 0,071 kg
- Douanetariefnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Interfacedeksels, modulair, contactdoosmodulen, Duitsland (VDE), veerdrukklemmen maximaal 2x2,5 mm², aansluiting achter, RAL 7024