Interfaceverlengkabel met wandaansluiting

Artikelnummer: SZ 2482.230

Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing.

Artikelnummer:
SZ 2482.230
Uitvoering
USB 2.0-wandbus uitvoering A op interne connector uitvoering A
Product omschrijving
Ter verlenging van interfaces aan binnenzijde van de behuizing – bijv. van industrie PC's en switches – tot aan de buitenzijde van de behuizing. De wandaansluiting neemt net zo weinig ruimte in beslag als een schakelaar.
Voordelen
Snellere toegang bij onderhoudswerkzaamheden
De beschermklasse van de behuizing blijft behouden
De contramoer snijdt bij het vastdraaien door de lak heen, zodat er een geleidende verbinding ontstaat
Onverliesbare beschermkap
Materiaal
Kast: messing
Deksel: aluminium
Afdichting: polyamide
Oppervlak
Behuizing: vernikkeld
Deksel: geëloxeerd
Lengte
2 m
Afmetingen
Lengte: 2 m
Voor wanddikte (max.)
1 ‐ 6 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP67 bij gesloten beschermkap
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
0,12 kg
Douanetariefnummer
85369095
EAN
4028177516335
ETIM 8
EC001408
ETIM 7.0
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Product omschrijving
SZ Interfaceverlengkabel, uitvoering USB, wandaansluiting bus bouwvorm A, binnen steker bouwvorm A, L= 2 meter
Documentatie
Info sheet