Adapters voor connectoruitsparingen

Artikelnummer: SZ 2480.000

Voor toepassing van connectoren met verschillende poolaantallen.

Artikelnummer:
SZ 2480.000
Uitvoering
Voor het reduceren van 24 naar 10 polen
Product omschrijving
Voor toepassing van connectoren met verschillende pooltallen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,445 kg
Brutogewicht
0,496 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177024694
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Product omschrijving
SZ Adapter voor connectoruitsparing, voor het reduceren van 24 naar 10 polen, plaatstaal, verzinkt,
Documentatie
Info sheet