Beschermdak voor AE

Artikelnummer: SZ 2475.000

De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Materiaal: Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304).

Artikelnummer:
SZ 2475.000
Product omschrijving
De veilige bescherming bij buitenopstelling met waterafvoer naar achteren. Naderhand eenvoudig te monteren.
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 240
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Bij buitenopstelling adviseren wij als bescherming tegen water en UV-stralen een regendak over de behuizing resp. de opening tussen deur en behuizing te plaatsen
De testresultaten van de IP-beschermklasse voor bescherming tegen water (punt 2 volgens IEC 60 529) kunnen niet worden gelijkgesteld met die van een buiten of onder overeenkomende omstandigheden opgestelde kast.
Al naar gelang de omgevingscondities zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk
Geschikt voor
Behuizingstype: AE roestvaststaal
Breedte: = 800 mm
Diepte: = 300 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,4 kg
Brutogewicht
3,62 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177024564
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Product omschrijving
SZ Beschermkap tbv AE Wandkast, afmeting 800x300 mm BxD, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Documentatie
Info sheet