Wandbevestigingsbeugel voor KL, EB, BG, AE, wandbehuizing EL, TP-bovendelen en compacte glasvezel-miniverdelers

Artikelnummer: SZ 2433.500

Mounting bracket for stable mounting of small and wall-mounted enclosures.

Artikelnummer:
SZ 2433.500
Materiaal
Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Levering
Wandbevestigingsbeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
Wandafstand
10 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
EB
BG
AE
EL
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,32 kg
Brutogewicht
0,299 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177498938
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Wandbevestigingsbeugel voor KL-, EB-, BG-, AE-, CM-, EL-behuizingen, wandafstand 10 mm, roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Documentatie
Info sheet