Inzetstukjes voor dakplaat

Artikelnummer: SZ 2422.000

Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten. Niet geschikt voor kraantransport.

Artikelnummer:
SZ 2422.000
Product omschrijving
Voor het omhoogzetten van het dak voor beluchting, in drie verschillende hoogten.
Materiaal
Zeskant profielstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie
Niet geschikt voor kraantransport
Afmetingen
Hoogte: 10 mm
Afmetingen
Schroefdraad: M12
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,161 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177022775
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Afstandsbout tbv dakplaat TS, hoogte 10 mm, schroefdraad M12, zeskantprofielstaal, verzinkt