Kabelwartel HD

Artikelnummer: HD 2410.001

Compactere bouwvorm en de contramoer is al bij de levering inbegrepen.

Artikelnummer:
HD 2410.001
Uitvoering
Standaard
Voordelen
Het effectief voorkomen van het ophopen van schadelijke micro-organismen dankzij aan de buitenzijde gladde en gesloten oppervlakken.
Aanzienlijk eenvoudiger en daardoor kostenbesparende reiniging, vergeleken met traditionele roestvaststalen kabelwartels.
Toepassingsgebieden
Productie en verpakking van voedings- en genotsmiddelen
Ultrareine zonetechniek (bijv. farma)
Biotechnologie
Chemische industrie
Materiaal
Moer: roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Afdichting: EPDM, conform FDA 21 CFR 177.2600
Levering
Incl. contramoer
Afmetingen
Schroefdraad: M12 x 1,5
Voor kabel-Ø
3 ‐ 6,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...100 °C
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min.)
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,095 kg
Brutogewicht
0,134 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177928640
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Product omschrijving
HD Wartel M12x1,5 (3-6,5) + moer 1.4305
Toelatingen
UR + C-UR (recognized)
VDE
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek

White paper Hygienic Design

In dit white paper gaan we in op deze richtlijnen, de plaatsing van de behuizing in het productieproces en hoe u kunt controleren of de door u gebruikte behuizingen aan de voorwaarden voldoen.