Rail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting

Artikelnummer: SZ 2388.050

Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.

Artikelnummer:
SZ 2388.050
Uitvoering
C-rail voor bevestiging van kabelklemmen
Hamerkopuitsparingen in 40 mm-raster voor kabelopvang door middel van kabelbinders
Product omschrijving
Combirail voor trekontlasting en EMC-contactering van ingevoerde kabels.
Voordelen
Extra contactering via aanwezige boringen (Ø 9 mm) links of rechts op de rail
Voorbereid voor montage van EMC-schermbeugel zonder gereedschap
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Oppervlak
Chroomvrij gepassiveerd
Levering
1 rail
2 bevestigingsbeugels
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
953 mm
Inbouwmogelijkheden
op het horizontale/verticale kastprofiel
op montageplaat, ook zonder bevestigingsbeugels monteerbaar
Geschikt voor
Behuizingstype: VX
TS
Breedte: = 1.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,76 kg
Brutogewicht
0,84 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177698932
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
SZ Rail voor EMC-schermbeugel en trekontlasting, 953x1000 mm LxB, spuitgietaluminium profiel, oppervlak chroomvrij gepassiveerd
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technical details 2
Technische gegevens