Zwenkramen, klein voor TS, VX SE, 600 mm en 800 mm brede kasten

Artikelnummer: SR 2377.060

Opbouw voor TS, 600 mm en 800 mm brede kasten, 3 - 18 HE, voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.

Artikelnummer:
SR 2377.060
Product omschrijving
Voor de montage van 19"-inbouwcomponenten.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. knevelsluiting met dubbelbaardbinnenwerk
Materiaal voor bevestiging aan de inbouwset
Montage-instructie
Afhankelijk van de uitbouwsituatie zijn PS montagechassis 23 x 73 mm vereist
Opmerking
Zie voor verdere uitbouwmogelijkheden "Technische gegevens"
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
VX SE
Breedte: = 600 mm
= 800 mm
Hoogte-eenheden
6 HE
Geschikt voor behuizingstype
TS
VX SE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,861 kg
Brutogewicht
2,98 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177214972
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SR Zwenkraam, klein, voor TS, VX SE, voor B: 600/800 mm, 6 HE
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens