Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SG 2374.070
- Product omschrijving
- met BA 15d sokkel
- Voordelen
- Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
- Mogelijkheden
- Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
- Opgenomen vermogen (ca.)
- 5 W
- Nominale stootspanningsvastheid fase naar fase
- 286 V AC
- Nominale isolatiespanning
- 2000 V AC
- Nominale spanning
- 260 V
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,021 kg
- Brutogewicht
- 0,024 kg
- Douanetariefnummer
- 85392192
- EAN
- 4028177219892
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Product omschrijving
- SZ Gloeilamp, 230V, 5W
- Documentatie
- Quick guide