- Artikelnummer:
- SZ 2309.000
- Product omschrijving
- Voor snelle en betrouwbare bevestiging van kabelgoten, montageplaten, profielen of montagerails 35/7,5 en 35/15 volgens EN 60 715.
- Voordelen
- De montageclip eenvoudig aan het in te bouwen deel voormonteren en vervolgens op de montagerail klikken
- Materiaal
- Lichtmetaalplaat
- Leveringseenheid
- 30 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,196 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177020887
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SZ Montageclip, voor montagerail