Kooimoer

Artikelnummer: EL 2094.500

M5/M6, voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 482,6 mm (19")-inbouwdelen en blindplaten aan de profielen, 482,6 mm (19").

Artikelnummer:
EL 2094.500
Uitvoering
met contactering
Product omschrijving
Voor de bevestiging van elektronica-inschuifeenheden, 19"-inbouwdelen en blindplaten aan de 19"-profielen. Geschikt voor profieldikten van 0,8 – 2,5 mm. Naar keuze met of zonder contactering van de inbouwdelen met het/de 19"-profiel/-behuizing.
Afmetingen
Schroefdraad: M5
Voor materiaaldikten
0,8 ‐ 2,5 mm
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
0,2 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177187351
ETIM 8
EC002358
ETIM 7.0
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
M5 Kooimoeren, met contactering, voor plaatdikten 0,8-2,0 mm