Insteekwartel, 19"

Artikelnummer: DK 2094.400

Bestaande uit een spreidmoer, die alleen vanaf de voorzijde in de vierkante montagegaten kan worden geplaatst en vervolgens met de bevestigingsschroef wordt geborgd.

Artikelnummer:
DK 2094.400
Uitvoering
Afmetingen montagegat 9,5 x 9,5 mm
Product omschrijving
De wartel bestaat uit een spreidmoer, die alleen vanaf de voorzijde in de vierkante montagegaten kan worden geplaatst en vervolgens met de bevestigingsschroef wordt geborgd. Bij het aandraaien van de schroef spreidt de moer zich en fixeert zo de te bevestigen elementen. Klembereik van 1,2 – 4,5 mm. Binnenzeskant-schroefkop, grootte T 30.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Platkopschroeven
Spreidmoeren
Kunststof vulringen
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Schroefdraadlengte: 16 mm
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
0,35 kg
Douanetariefnummer
73181900
EAN
4028177488847
ETIM 8
EC002358
ETIM 7.0
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Product omschrijving
EL Spreidmoer, 19 inch, M6x16 mm, afmetingen montageplaat 9,5x9,5 mm, klembereik 1,2-4,5 mm, plaatstaal, verzinkt