Blindplaat 19"

Artikelnummer: EL 1932.200

Blindplaten van aluminium in verschillende hoogte-eenheden. Voor een nette afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau.

Artikelnummer:
EL 1932.200
Product omschrijving
Voor inbouw in elektronicakasten of -behuizingen.
Voordelen
Voor een nette afsluiting van vrije inbouwplaatsen binnen het montageniveau
Materiaal
aluminium, 3 mm
Oppervlak
Blank geëloxeerd
Hoogte-eenheden
2 HE
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,969 kg
Brutogewicht
1,18 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177012707
ETIM 9
EC000456
ETIM 8
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Product omschrijving
EL Blindplaten voor 19 inch, 2 HE, aluminium, blank geëloxeerd