RSD-Ms-Ex-d

Artikelnummer: SZ 1.879.2016.50

Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig

Artikelnummer:
SZ 1.879.2016.50
Product omschrijving
Reduceerwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, geen gereedschap nodig
Buitendraad metrisch
M20 x 1,5
Binnenraad metrisch
M16 x 1,5
Explosieveilig
Ja
Vernikkeld
Ja
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
Product omschrijving
Verloopring RSD-Ms-Ex-d, metrisch, van M 20 x 1,5 naar M 16 x 1,5, vernikkeld messing, geen EMC, Ex-e, temp.bereik -60 - 180

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.