- Artikelnummer:
- SZ 1.691.3200.50
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden
- Materiaal
- Messing
Dichtring: NBR/FKM
O-ring: NBR/FKM
Kleminzetstuk van PVDF
- Oppervlak
- vernikkeld (mat)
- Kleur
- Overige
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- IP 69K
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 40 mm
- Voor explosieveilige zone gas
- Geen
- Buigradius (max.)
- Nee
- Explosiegeteste uitvoering
- Nee
- Vlakkabelkoppeling
- Nee
- Halogeenvrij
- Ja
- Glasvezel versterkt
- Nee
- Meervoudig dichtingsinzetstuk
- Nee
- Slagvast
- Ja
- Met contramoer
- Nee
- Deelbare koppeling/wartel
- Nee
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 104 kg
- Douanetariefnummer
- 85389099
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Product omschrijving
-
Kabelwartel HSK-M-EMV M32x1,5, voor kabel 18-25 mm, messing vernikkelt, met O-ring