- Artikelnummer:
- KX 1585.000
- Product omschrijving
- De compacte behuizing KX, busbehuizing KX, roestvaststaal, maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk en biedt dankzij de 180°-scharnieren een goede toegankelijkheid.
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Scharnieren: zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
180°-scharnieren: verchroomd
- Levering
- Kast met deksel
180°-scharnieren
Snelsluiting incl. kunststofbussen
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 120 mm
- Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 3,46 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177919112
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KX Busbehuizing, BHD: 400x200x120 mm, roestvaststaal 1.4301, met scharnierend deksel, met snelsluitingen