Kunststof wartelplaten met PG-uitdrukpoorten

Artikelnummer: KL 1582.000

Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels.

Artikelnummer:
KL 1582.000
Product omschrijving
Met uitdrukpoorten voor PG-kabelwartels. Afdichting van standaard wartelplaten toepassen.
Materiaal
ABS
Kleur
RAL 7035
Opmerking
De indeling van wartelplaatafmetingen vindt u bij de betreffende behuizingen
Aantal metrische uitdrukpoorten
6
2
2
Aantal x PG-doorsneden
6 x 13.5
2 x 16
2 x 21
Afmetingen
Breedte: 220 mm
Diepte: 90 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: KL
Wartelplaat
Afmetingen: 2
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 55 bij correcte montage
Number knockouts
6
2
2
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,581 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177010901
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
KL Wartelplaat tbv KL klemmenkast, 221x90x15 mm BxHxD, ABS, RAL 7035, met PG uitdrukpoorten 6xPG13.5/2xPG16/2xPG21