Klemmenkasten KX Roestvaststaal

Artikelnummer: KX 1569.000

De compacte behuizing KX, roestvaststaal biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.

Artikelnummer:
KX 1569.000
Product omschrijving
System Perfection. De nieuwe compacte behuizing KX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Levering
Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 120 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Sluiting
Aantal sluitingen: 4
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
4,56 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177919211
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Klemmenkast, BHD: 400x300x120 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, met snelsluitingen
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Product presentations
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens