- Artikelnummer:
- KX 1563.000
- Product omschrijving
- System Perfection. De nieuwe compacte behuizing KX, roestvaststaal, biedt maximale datakwaliteit en transparantie bij de engineering. Daarnaast biedt deze behuizing maximale flexibiliteit en veiligheid voor tal van toepassingen.
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
- Levering
- Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 80 mm
- Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Sluiting
- Aantal sluitingen: 4
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,322 kg
- Brutogewicht
- 2,328 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177919198
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KX Klemmenkast, BHD: 300x200x80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, met snelsluitingen