- Artikelnummer:
- 1.513.1101.14
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR - Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005 - Afmetingen
- Hoogte: 27 mm
Lengte: 48 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 22 mm
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 12 mm
- Geschikt voor Ø
- 23 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Gewicht/VE
- 0,5 kg
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
- SM-Hoekfitting PG11, polyamide, zwart