- Artikelnummer:
- SZ 1485.766
- Materiaal
- Deur en deurprofiel: plaatstaal
- Oppervlak
- Deur: poedercoating, structuurlak
Deurprofiel: verzinkt
- Kleur
- Deur: RAL 7035
- Levering
- Deur
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. bevestigingsschroeven
- Inbouwmogelijkheden
- In AX kunststof aan de bevestigingsbussen in de deur
- Opmerking
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
- Geschikt voor behuizingstype
- AX kunststof
- Geschikt voor breedte
- = 600 mm
- Geschikt voor hoogte
- = 600 mm
- Materiaaldikte deur
- 1 mm
- Deuropeningshoek
- 105°
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Brutogewicht
- 4,12 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177965867
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
-
SZ-binnendeur voor kunststof wandkasten AX, voor BxH: 600x600 mm