Binnendeur voor kunststof wandkasten AX

Artikelnummer: SZ 1485.744

Voor een betrouwbare toegangsbeveiliging. Scheiding van bedienings- en technisch niveau.

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Binnenwerk

Artikelnummer:
SZ 1485.744
Materiaal
Deur en deurprofiel: plaatstaal
Oppervlak
Deur: poedercoating, structuurlak
Deurprofiel: verzinkt
Kleur
Deur: RAL 7035
Levering
Deur
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. bevestigingsschroeven
Inbouwmogelijkheden
In AX kunststof aan de bevestigingsbussen in de deur
Opmerking
Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
Geschikt voor behuizingstype
AX kunststof
Geschikt voor breedte
= 400 mm
Geschikt voor hoogte
= 400 mm
Materiaaldikte deur
1 mm
Deuropeningshoek
105°
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,94 kg
Brutogewicht
2,04 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177965874
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
SZ-binnendeur voor kunststof wandkasten AX, voor wandkasten BxH: 400x400 mm
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens