HSK-V

Artikelnummer: SZ 1.280.0011.00

Afdichtdoppen ten behoeve van HSK-K

Artikelnummer:
SZ 1.280.0011.00
Product omschrijving
Afdichtdoppen ten behoeve van HSK-K
Materiaal
Polyamide
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Opslagtemperatuurbereik
100 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blinddop HSK-V, voor AG-maat M 16 x 1,5/PG 11, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100