V-N-FS

Artikelnummer: SZ 1.251.2000.50

Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier

Artikelnummer:
SZ 1.251.2000.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van kunststof ten behoeve van reservegaten. Montage met schroevendraaier
Materiaal
Polyamide
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C
Opslagtemperatuurbereik
100 °C
Leveringseenheid
100 st.
Gewicht/VE
2 kg
Douanetariefnummer
39269097
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-N-FS, metrisch, voor AG-maat M 20 x 1,5, grijs, polyamide, geen EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100