GM-Ms

Artikelnummer: SZ 1.161.4200.01

Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M

Artikelnummer:
SZ 1.161.4200.01
Product omschrijving
Wartelmoeren van messing ten behoeve van HSK-M
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Kleur
Overige
Halogeenvrij
Ja
Glasvezel versterkt
Nee
Slagvast
Ja
Leveringseenheid
25 st.
Douanetariefnummer
74153300
Product omschrijving
Contramoer GM-Ms, PG, PG 42, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.