V-NE-Ms-SD

Artikelnummer: SZ 1.156.5000.50

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.156.5000.50
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten, inclusief O-ring. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
O-ring: NBR
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Schroefdraadtype
Metrisch
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms-SD, M50x1,5, messing vernikkelt, O-ring, perbunan