V-NE-Ms

Artikelnummer: SZ 1.155.1600.01

Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel

Artikelnummer:
SZ 1.155.1600.01
Product omschrijving
Afdichtdoppen van messing ten behoeve van reservegaten. Montage met moersleutel
Materiaal
Messing
Oppervlak
vernikkeld (mat)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Schroefdraadtype
Pg
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...95 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
74122000
ECLASS 8.0
27149110
Product omschrijving
Blindstop V-NE-Ms, PG, voor AG-maat PG 16, vernikkeld messing, geen EMC, geen Ex