- Artikelnummer:
- AX 1006.000
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal
Deur: roestvaststaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
Montageplaat: verzinkt
- Levering
- Behuizing met deur(en), openingshoek 130°
Montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 4X, 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-code
- IK10
- Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 380 mm
Diepte: 210 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,5 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 330 mm x 355 mm
- Aantal deuren
- 1
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Material lock: Zinkspuitwerk
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 9,12 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177814950
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AX Wandkast, BHD: 380x380x210 mm, roestvaststaal 1.4301, met montageplaat, met één deur, één knevelsluiting