US-Retailer

E-commerce-processen draaien bedrijfszeker en energie-efficiënt met Rittal

Vandaag besteld – morgen geleverd: Voor online-winkels is een snelle en betrouwbare orderafhandeling een van de belangrijkste componenten voor klantenbinding. Over diverse locaties verspreide verpakkingsmagazijnen met een hoge mate van automatisering zorgen dat goederen snel en efficiënt bij de klanten worden afgeleverd. Op deze locaties sturen IP-compatibele automatiseringssystemen en specifieke softwareprogramma's de logistieke processen aan. En daar hebben ze een bedrijfszekere IT-infrastructuur voor nodig. Een wereldwijd actieve aanbieder van e-commerce had voor de gegevensverwerking gevoelige IT-systemen in zijn magazijnen ondergebracht. Deze stonden echter bloot aan stof en gevaren zoals onbevoegde toegang. Een paar jaar geleden moderniseerde dit bedrijf zijn IT-infrastructuur met Rittal-systemen. Hierbij kozen ze voor het Blue e+ IT-koelsysteem als IT-koeling. Deze oplossing zou onder meer door een gesloten koelcircuit de bedrijfszekerheid verhogen en de energie-efficiëntie verbeteren.

Efficiënt en bedrijfszeker

De Blue e+ IT-koelaggregaten van Rittal functioneren volgens een innovaties hybride proces. Hierbij werken parallelle koelcircuits samen op basis van temperatuurverschil. Zodra de omgevingstemperatuur onder de ingestelde waarde voor passieve klimatisering daalt, leidt een geïntegreerde heatpipe de warmte uit de kasten af. Afhankelijk van de benodigde koeling vindt de actieve klimatisering plaats met een compressor en met toerentalgeregelde componenten. Deze unieke invertertechniek biedt een capaciteit die precies overeenkomt met de benodigde koeling.

Ook werden de Blue e+ IT-systemen uitgebreid met een IoT-moduul om de bewaking en aansturing van de IT-koeling te centraliseren. De IoT-modulen op zich voeren geen bedrijfskritische functies uit, maar de retailer kan de verzamelde bedrijfsgegevens wel gebruiken. Bijvoorbeeld om de systeemprestaties te analyseren en toekomstige behoeften in kaart te brengen. Daarnaast heeft de retailer een serviceovereenkomst met Rittal afgesloten voor het onderhoud van deze systemen. Via zijn wereldwijde servicenetwerk met vestigingen in zo'n 150 landen biedt Rittal 365 dagen per jaar service op de locatie bij de klant. Door het optimaal in voorraad houden van onderdelen is 90 procent van alle reparaties tijdens het eerste bezoek uit te voeren.

Om de beschikbaarheid te verhogen installeerde de retailer de IT-systemen redundant. Elk verpakkingsmagazijn is voorzien van twee identieke Rittal-oplossingen. Dit waarborgt dat het bedrijf de orders altijd kan verwerken.

Aantoonbare kostenbesparingen

De conclusie van de online-retailer is dat de Rittal Blue e+ IT-systemen zeer efficiënt functioneren. Blue e+ bespaart tot wel 70 procent energie. De retailer is al meerdere jaren klant bij Rittal en kon gedurende deze tijd ook koelsystemen van andere fabrikanten testen. Vanwege de hoge efficiëntie en betrouwbaarheid zal het bedrijf ook in de toekomst klant blijven bij Rittal.

Overzicht

Project
Online-retailer
Plaats
unspecified, Verenigde Staten
Branche
Retail
Uitdaging

Hoge mate van automatisering in de verpakkingsmagazijnen voor snelle leveringen aan de klanten

Aansturing van de logistieke processen via IP-compatibele automatiseringssystemen en softwareprogramma's

Opstelling van de IT-systemen direct in de goederenmagazijnen

Hoge energie-efficiëntie

Oplossing

Toepassing van Blue e+ IT-koelaggregaten

70 procent besparing op het energieverbruik

IoT-moduul voor bewaking en aansturing van de IT-koeling