TESVOLT

Warm water op de berg

De opslag van elektrische energie is onontbeerlijk voor een betrouwbare energievoorziening. Bijvoorbeeld voor de berghut van de Deutsche Alpenverein Sektion Coburg die op een hoogte van 1.900 meter boven zeeniveau in de Mieminger Kette in Tirol ligt. De elektrische energie voor de hut wordt CO₂-neutraal opgewekt met een fotovoltaïsch systeem en een warmte-krachtkoppeling die op plantaardige olie draait. Om ook tijdens de donkere uren gebruik te kunnen maken van de energie die via het PV-systeem is opgewekt heeft de fabrikant van energieopslagsystemen TESVOLT een lithium-ion accu-opslagsysteem met een capaciteit van 77 kilowattuur in de rustieke hut geïnstalleerd. De klimmers en wandelaars die in de hut te gast zijn profiteren hiervan met een warme douche, een drooghok en zelfs internet. Gestandaardiseerde componenten van Rittal leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Met Rittal voldoen wij aan alle eisen die aan de markt voor energieopslagsystemen worden gesteld. Dankzij het systeem zijn onze prijzen concurrerend en kunnen wij altijd een hoge kwaliteit leveren.
Daniel Hannemann, managing director, TESVOLT

Flexibiliteit bij de energievoorziening

TESVOLT levert energieopslagsystemen met extreem krachtige accucellen. In combinatie met windmolens, zonnepanelen, een waterkrachtinstallatie, biogassysteem of warmte-krachtkoppeling bieden de energieopslagsystemen maximale flexibiliteit bij de energievoorziening. De opslagsystemen hebben zich niet alleen bewezen voor gebruik in commerciële toepassingen, maar stellen ook de stroomvoorziening veilig in moeilijk bereikbare en afgelegen gebieden over de hele wereld.

Componenten van de hoogste kwaliteit

Voor een betrouwbare energieopslag is het van cruciaal belang dat de componenten op elkaar zijn afgestemd. Behalve om accucellen gaat het hierbij om energieverdeling, klimatisering en monitoring van de installatie. Alles moet probleemloos functioneren. Alleen dan is een hoge efficiëntie mogelijk en kan het opslagsysteem de maximale levensduur van ongeveer 30 jaar bereiken. Ook daarom kiest TESVOLT uitsluitend componenten van de hoogste kwaliteit. Zoals bijvoorbeeld de systeemcomponenten van Rittal. Het bijzonder omvangrijke, gestandaardiseerde productassortiment maakt een hoge technische flexibiliteit mogelijk. Korte levertijden zijn een extra voordeel. De componenten voldoen aan alle benodigde normen en de hoogste kwaliteitseisen.

Stabiel en flexibel

Er zijn tot wel acht accumodulen met elk een gewicht van 50 kilo betrouwbaar in de stabiele kast te integreren. De kasten zijn flexibel te plaatsen en zijn bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden zoals hitte, kou of vocht. TESVOLT gebruikt niet alleen kasten van Rittal, maar kiest ook voor componenten voor de stroomverdeling, klimatisering en monitoring van het bedrijf. Voor TESVOLT is het van belang snel op nieuwe eisen van de markt te kunnen reageren. Met het brede aanbod aan componenten biedt Rittal precies de flexibiliteit die TESVOLT nodig heeft. TESVOLT levert echter niet alleen energieopslagsystemen, maar geeft ook adviezen bij de planning van het complete energiesysteem. Momenteel levert TESVOLT zijn flexibele oplossingen voor energieopslag over de gehele wereld en heeft het onbetwist een marktaandeel verworven.

Overzicht

Project
TESVOLT GmbH
Plaats
Lutherstadt Wittenberg, Duitsland
Branche
Energy
Uitdaging
  • Opslag van elektrische energie bij een berghut met behulp van een PV-systeem en een warmte-krachtkoppeling
  •  
  • Waarborgen van een lange levensduur van het energieopslagsysteem
  •  
  • Perfect op elkaar afgestemde componenten zoals energieverdeling, klimatisering en monitoring van de installatie
Oplossing
  • Rittal-kasten en componenten voor de voeding, klimatisering en monitoring die al aan de vereiste normen voldoen
  •  
  • Mogelijkheid voor flexibele plaatsing
  •  
  • Bescherming tegen extreme omgevingsomstandigheden zoals hitte, kou en vocht