Fill Gesellschaft m.b.H

Consistente kastbewerking met Perforex

“Niets is onmogelijk”, zou een motto van Fill Gesellschaft m.b.H. uit Gurten in Oostenrijk kunnen luiden. Moed en de bereidheid om risico's te nemen werpen al sinds 1966 hun vruchten af. Met meer dan 900 medewerkers behoort Fill tot de toonaangevende internationale machine- en installatiebouwers voor de meest uiteenlopende industriële sectoren, zoals metaal, kunststof en hout voor de automobiel-, luchtvaart-, windenergie-, sport- en bouwindustrie. Met het volste vertrouwen in goede partners neemt het bedrijf nieuwe opdrachten en projecten aan. Zo zorgt een Rittal Perforex niet alleen voor een consistente bewerking van kasten en behuizingen, maar ook voor een enorme tijdsbesparing.

De samenwerking met Rittal is duurzaam. Wij hebben een goede manier om met problemen om te gaan. Want uiteindelijk gaat het om het vinden van oplossingen om dan weer met volle kracht vooruit te gaan.
Konrad Pointecker, teamleider elektroproductie bij Fill Gesellschaft m.b.H.
“There’s no such thing as ‘can’t’” would be an appropriate motto for Fill Gesellschaft m.b.H., which is based in Gurten, Austria.

De toekomst is al begonnen

Het thema Industrie 4.0 gaat ook aan Fill niet voorbij. Daarom doet het bedrijf onderzoek naar het concept “intelligente fabriek”. Het zwaartepunt van de digitalisering ligt bij het automatisch genereren van besturingsprogramma's op basis van simulatie, virtuele inbedrijfstelling voor het vroegtijdig ontwikkelen en testen van besturingssoftware en de ontwikkeling van intuïtieve toepassingsprogramma's. De verwachting is dat de datanetwerken van sensoren, machines en productie-installaties compleet nieuwe mogelijkheden in de productie zullen bieden.

Twee derde arbeidstijd bespaard

Daarbij past ook het streven naar consistente bewerking van kasten en behuizingen. Voor de planning en engineering maakt Fill al heel lang gebruik van de softwaretools van Eplan. En voor het automatisch bewerken van kasten en behuizingen is het bedrijf in oktober 2016 overgestapt naar de Perforex BC 1007 HS van Rittal. Bij de nieuwe investering wilde Fill een snellere machine, maar wel eentje die bij het systeem past. En dat is precies wat de combinatie Rittal en Eplan belooft. Meer overzicht en vooral consistentie. De montageschema's die met behulp van de Eplan-software zijn gegenereerd kunnen direct naar de machine worden gestuurd en worden verwerkt. Bovendien biedt het Perforex performance-pakket een elektrische diepteverstelling en hogere snelheden, zodat Fill nu nog maar een derde van de tijd nodig heeft om de bewerkingen uit te voeren.

Overzicht

Project
Fill
Plaats
Gurten, Oostenrijk
Branche
Electrical-and-Automation
Uitdaging
  • Consistente automatisering van wel 2.000 kasten en behuizingen per jaar
Oplossing
  • Consistent ontwerpen van kasten en behuizingen met planning en engineering in Eplan en bewerking met de Perforex BC 1007 HS
  • Perforex performance-pakket voor elektrische diepteverstelling en hogere snelheden
  • 2/3 snellere bewerkingstijd