Diselcom

Hoog veiligheidsniveau door schakelinstallatie met vormindeling

De cyclus begint thuis in de pedaalemmer – verpakkingsafval wordt nu gescheiden ingezameld en in recyclingbedrijven gesorteerd om opnieuw als grondstof te worden gebruikt. Het Complejo Medioambiental in Gipuzkoa in het zuiden van San Sebastian is een moderne faciliteit. En de Spaanse fabrikant van besturings- en schakelapparatuur Diselcom heeft hiervoor een laagspanningsinstallatie in Form 4b gerealiseerd. Een hoog veiligheidsniveau is een van de belangrijkste eisen die worden gesteld aan de schakelinstallatie die nodig is om de centrale van stroom te voorzien. Dit wordt gewaarborgd door een vormindeling van de schakelinstallatie volgens IEC 61439. Dit biedt zowel in bedrijf als bij onderhoudswerkzaamheden een hoog veiligheidsniveau door de geïntegreerde aanrakingsbeveiliging.

“Met de systeemoplossing Rittal Ri4Power konden wij de typegeteste laagspanningsinstallatie optimaal realiseren, inclusief de vereiste vormindeling.”
José Chaparro, inkoopmanager bij Diselcom

Hoge nominale stroom in een kleine ruimte

De nieuwe schakelinstallatie in Gipuzkoa heeft een nominale stroom van 5.500 A en moest conform een van de eisen van de klant in Form 4b overeenkomstig IEC 61439 worden ontworpen. Lastig hierbij was dat er in de breedte slechts 5 meter beschikbaar was. En de gewenste oplevering was, zoals bij een groot aantal projecten van Diselcom, zeer snel. Om optimaal aan alle wensen van de klant te voldoen, heeft de paneelbouwer ervoor gekozen de installatie op basis van het modulaire Ri4Power-systeem van Rittal te realiseren.

Planning met Power Engineering

Voor de configuratie van de laagspanningsinstallatie maakten de constructeurs bij Diselcom gebruik van de engineeringssoftware Power Engineering van Rittal. Met deze software is een snelle en eenvoudige configuratie mogelijk. Functies zoals het grafisch positioneren van componenten, het automatisch genereren van artikelstuklijsten in Excel en het exporteren van CAD-gegevens naar een DXF- of DWG-bestand vereenvoudigen de planning en zorgen voor een snelle implementatie. De software beschikt over een interface voor de export naar Eplan Electric P8. Hiermee worden bij Diselcom de elektrische schema's voor de installatie gegenereerd.

Inclusief normconforme documentatie

Een belangrijk aspect van een laagspanningsinstallatie overeenkomstig IEC 61439 is de normconforme documentatie. Het Ri4Power-systeem van Rittal biedt hier doorslaggevende voordelen. Het systeem is al typegetest met de schakeltoestellen van gerenommeerde fabrikanten, zoals Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB of Terasaki. Met één muisklik genereert de engineeringssoftware de typegoedkeuring en de complete benodigde documentatie die de overeenstemming met IEC 61439 voor de complete installatie certificeert. Daarnaast genereert de software projectspecifieke montageschema's die belangrijk zijn als ondersteuning bij de werkvoorbereiding en het installeren van de installatie. Het Ri4Power-systeem is gebaseerd op de kwalitatief hoogwaardige kastoplossingen van Rittal. Het systeem maakt niet alleen een flexibele montage en een optimale benutting van de beschikbare ruimte mogelijk, maar ook een eenvoudige en snelle installatie.

Overzicht

Project
Diselcom
Plaats
Valencia, Spanje
Branche
Machine-Building
Uitdaging

Bouw van een moderne recyclingfaciliteit 

Schakelinstallatie met een hoog veiligheidsniveau

Snelle oplevering

Oplossing

Realisatie van de installatie op basis van het modulaire Rittal Ri4Power-systeem

Planning met Power Engineering van Rittal

Genereren van elektrische schema's in Eplan Electric P8

Vormindeling van de schakelinstallatie overeenkomstig IEC 61439 met geïntegreerde aanrakingsbeveiliging en normconforme documentatie