CSP Terminal

Als kasten bestand moeten zijn tegen weer en wind

Zeelucht is gezond! Maar wat voor luchtwegen geldt, is zeker niet van toepassing op elektrische installaties. Hier is optimale bescherming is vereist. Meestal is dit een kast of behuizing die de elektrotechnische componenten betrouwbaar beschermt tegen omgevingsinvloeden. Te hoge of te lage temperaturen, maar ook stof en vocht kunnen de elektrotechniek beschadigen. En dat leidt in het ergste geval tot uitval van de complete installatie. Welke eisen er aan een kast of behuizing worden gesteld, hangt dus erg af van de locatie waar deze wordt geplaatst. Maar betreft dit een buitenlocatie, dan zijn de eisen bijzonder hoog. Een omgeving waar de kasten en behuizingen aan bijzonder zware omstandigheden zijn blootgesteld is bijvoorbeeld een zeehaven. Want zout water en zouthoudende aerosols in de lucht zijn zeer agressief.

Outdoor-behuizingen voor de containerterminal

De CSP Zeebrugge Terminal ligt direct aan de belangrijkste scheepvaartroutes in Noordwest-Europa. Hier leggen de grootste containerschepen ter wereld aan. Deze ultramoderne terminal beschikt over zeven Super-Post-Panamax ZPMC-portaalkranen om de schepen met containers te laden of te lossen.

Voor de elektrotechnische installaties in de terminal zocht het havenbedrijf naar een nieuwe kastoplossing. “Behalve bescherming tegen omgevingsinvloeden was vooral de koeling van componenten in de kast een grote uitdaging voor ons”, vertelt Steven Lowyck, die als Control Engineer bij CSP Zeebrugge Terminal verantwoordelijk is voor de planning van de installatie. Na uitvoerig overleg koos CSP voor de CS-kasten van Rittal die speciaal zijn ontworpen voor outdoor-toepassingen. “Wij kozen voor een dubbelwandige behuizing. Hierbij zorgt de natuurlijke convectie ervoor dat de warme lucht tussen de wanden opstijgt en naar buiten wordt afgevoerd. En dit bleek onze toepassing voldoende te koelen”, zo benoemt Lowyck een van de voordelen. “Het spreekt voor zich dat dit een positief effect heeft op onze energiebalans.”

In tegenstelling tot de oude polyethyleenkasten die wij tot nu toe gebruikten, vertonen de CS-kasten van Rittal geen tekenen van veroudering.
Steven Lowyck, Control Engineer bij CSP Zeebrugge Terminal

De CS-kasten die buiten bij CSP worden geplaatst moeten verschillende eigenschappen hebben. Zoals bijvoorbeeld een hoge corrosiebestendigheid, een IP-beschermklasse van ten minste IP 55, inbraakbeveiliging tot RC 4 en een breed temperatuurbereik. De CS-kasten van Rittal voldoen optimaal aan deze eisen. De dubbelwandige opbouw zorgt niet alleen voor een natuurlijke convectie, maar vermindert ook het effect van directe zonnestraling. Bovendien kenmerken de kasten zich door een multifunctioneel dak dat rondom over de rand van de kast steekt. Dan zijn er nog de geïntegreerde mogelijkheden om de kast te verplaatsen en de vele montagevoordelen die een eenvoudige interieuropbouw mogelijk maken.

Robuust en duurzaam

“Volgens Rittal hebben de CS-kasten een levensduur van meer dan 20 jaar“, zegt Lowyck. “Dat wilden wij graag zelf in de praktijk zien.” Daarom hebben de medewerkers van CSP samen met de Rittal Account Manager meerdere referentielocaties bezocht. Daar konden zij vaststellen dat de kasten na meer dan 13 jaar nog in optimale staat verkeerden. “Ook daarom hebben wij voor Rittal gekozen. En met de eenvoudig en betrouwbaar af te sluiten kabelinvoerplaten zijn deze kasten echt dicht. We hebben nog nooit een spinnenweb in de kasten aangetroffen”, zegt Lowyck tot slot.