Commeo

Turnkey energieopslag

Energieopslagsystemen zijn belangrijke bouwstenen voor de energienetwerken van morgen. De tussentijdse opslag van energie zorgt voor een onderbrekingsvrije, stabiele voeding. Ook als er bijvoorbeeld geen groene stroom uit zon en wind beschikbaar is of er stroomschommelingen in het net optreden. Rittal en Commeo werken al jaren als partners samen om kant-en-klare, flexibele en industriële turnkey energieopslagsystemen voor in- en outdoor-toepassingen aan te bieden.

Past overal: de energieopslagsystemen van Rittal en Commeo zijn in tal van branches en toepassingen te gebruiken. Het modulaire systeem waarborgt een onderbrekingsvrije voeding. Bijvoorbeeld voor gevoelige toepassingen in het IT-bereik of in hightech-productieprocessen. Schommelingen in het stroomnet zijn daarbij te compenseren door de opslag en levering van energie uit te stellen. Door hun hoge energie- en vermogensdichtheid zijn de energieopslagsystemen ook geschikt voor laadinfrastructuren voor E-Mobility of voor transporttoepassingen met mobiele robots of zelfrijdende transportsystemen. Het maakt daarbij niet uit of het om outdoor-toepassingen gaat met extreme omstandigheden zoals hitte, kou en vocht of om beschermde indoor-toepassingen – alles werkt betrouwbaar.


Toepassingevoorbeelden:

  • Noodvoeding/UPS: het energieopslagsysteem van Rittal en Commeo voorkomt dat de stroom uitvalt en biedt zekerheid voor bedrijven
  • Peak Shaving: een accu-opslagsysteem dat exact op individuele wensen is afgestemd, levert energie wanneer dat nodig is om extreme belastingspieken te voorkomen.
  • Laadinfrastructuur: als een uitgebreide netaansluiting voor laadstations niet mogelijk is of economisch niet is verantwoord, dan biedt een accu-opslagsysteem een zinvol alternatief.

Flexibiliteit – geen probleem: met de oplossingen van Rittal en Commeo komt energieopslag echt in beweging. Het modulaire, flexibele systeem maakt een eenvoudige inbouw van energieopslagblokken mogelijk in industriële of IT-racks van Rittal. Zelfs grote opslagoplossingen zijn geen probleem, omdat er meerdere kasten tot aan de container zijn te koppelen tot een krachtig opslagsysteem. Het resultaat: op maat gesneden oplossingen.

VX25: Het platform – van kast tot koeling
Dat de aanbouwkasten VX25 volledig geschikt zijn voor industriële toepassingen is een van de belangrijkste redenen waarom deze kasten zijn voorbestemd als basis voor de energieopslagsystemen van Commeo. Maar er zijn nog meer voordelen: Met een belastbaarheid van 1.500 N zijn ook zware componenten probleemloos in te bouwen. Het profielframe in het 25 mm maatraster wordt ook gebruikt in de horizontale delen van het frame. Hierdoor is de kast uiterst flexibel uit te breiden, zelfs buiten de grenzen van de kast. Dankzij de verschillende kastafmetingen en de mogelijkheid de kasten te koppelen, zijn de energieopslagsystemen naar behoefte te schalen. De beschermklasse is standaard IP 55. Ideaal als de energieopslagsystemen bijvoorbeeld onder moeilijke omgevingsomstandigheden worden gebruikt. Is er klimatisering nodig voor de energieopslagsystemen, dan biedt Rittal perfect op het kastsysteem afgestemde oplossingen. Door toepassing van het compacte en geteste RiLine-stroomverdelingssysteem en een IoT-koppeling is een optimale bewaking van de accu-infrastructuur te realiseren.


Links naar Commeo: 

Commeo systeemcomponenten & kastopbouwfasen

Commeo-producten

Rittal en Commeo: Energieopslagsystemen voor online-UPS


Naast laadinfrastructuren voor E-Mobility worden de gezamenlijke oplossingen ook gebruikt voor de noodstroomvoorziening van zeer gevoelige productie-installaties. Een voorbeeld hiervan is de toepassing van energieopslagsystemen bij een onderbrekingsvrije voeding in de kunststofverwerkende industrie.

Het uitvallen van de stroom is hinderlijk, maar wordt pas echt een probleem als daardoor machines en de productie stilvallen. Een noodvoeding kan dergelijke rampscenario's voorkomen. Daarom hebben Commeo en Rittal de handen ineengeslagen en een oplossing ontwikkeld voor een onderbrekingsvrije voeding. Als systeemaanbieder voor kasttechniek hebben Rittal en Commeo, aanbieder van oplossingen voor industriële energieopslag, een industriële UPS voor de machinebouwer gerealiseerd. Het resultaat van de samenwerking is de ontwikkeling van een online UPS-systeem met modulair lithium-ion-energieopslagsysteem. Deze oplossing waarborgt een onderbrekingsvrije werking.
 

Kastsysteem van Rittal als basis

Commeo heeft een geheel nieuwe benadering gekozen voor de ontwikkeling van een systeem dat geschikt is voor industriële toepassingen. “De integratie van de lithium-ion-accu's in een compleet systeem wilden wij in ieder geval zodanig realiseren dat het kant-en-klare systeem aan alle gangbare industriële normen voldoet”, zegt Michael Schnakenberg, managing director bij Commeo. Daarom kiest het bedrijf bij de behuizingstechniek bijvoorbeeld voor de aanbouwkasten VX25 van Rittal. Wat ook meespeelde was dat systemintegrators zoals Wöhrle hun vermogenselektronica ook in de kasten van Rittal konden onderbrengen. De systemen zijn modulair opgebouwd en bestaan uit losse energieopslagblokken. Hierin bevinden zich de afzonderlijke accucellen en een accumanagementsysteem. Het hele systeem is schaalbaar. Hiervoor wordt het benodigde aantal energieopslagblokken samen met een besturing in een VX25-aanbouwkast ingebouwd.

Het kastsysteem van marktleider Rittal staat in de industrie bekend als een van de beste en dat leidt tot een hoge marktacceptatie van onze energieopslagsystemen.
Michael Schnakenberg, managing director bij Commeo

“In tegenstelling tot andere leveranciers gebruiken wij geen waterkoeling om onze energieopslagblokken te koelen”, legt Schnakenberg uit. “Daardoor zijn ze absoluut onderhoudsvrij en minder storingsgevoelig.” De afzonderlijke blokken hebben alleen koelribben op de aluminium behuizing Het warmtemanagement vindt dan plaats via de klimatisering van de kast. De klimatiseringsoplossing is vervolgens aan de omvang van het energieopslagsysteem en de omgevingsomstandigheden op de locatie aan te passen. Ook hier heeft Commeo profijt van systeempartner Rittal. Omdat kast en klimatisering bij één partij vandaan komen is alles perfect op elkaar afgestemd. “Bovendien profiteren wij bij de klimatisering van systemen die zich al hebben bewezen in de industrie”, zegt Schnakenberg.

Wereldpremière: industriële UPS met lithium-ion-techniek

“Dit is de eerste onderbrekingsvrije noodvoeding voor industriële installaties die op lithium-techniek is gebaseerd”, zegt Michael Schnakenberg trots. De UPS bestaat uit modulaire energieopslagblokken met een ontlading tot 6 C en een vermogen van 200 kW. En dat op een plaatsingsoppervlak van minder dan een vierkante meter. Met deze specificaties kan het systeem de voeding van bijvoorbeeld de eerder genoemde Tiratex-verpakkingsinstallatie van Windmöller & Hölscher in stand houden tot de dieselgenerator draait en de voeding overneemt.

Hardheidstest in de praktijk
Een stroomuitval kan machinebouwer Windmöller & Hölscher zich niet veroorloven. Als de hightech-installaties voor de verwerking van kunststoffen stilvallen, resulteert dit in een urenlange productiestilstand. Met de gezamenlijke oplossing van Rittal en Commeo behoren dergelijke uitvallen in de toekomst tot het verleden. Zo vindt de voeding van de TIRATEX-rekinstallatie bijvoorbeeld plaats met een onderbrekingsvrije voeding. 
 

Energieopslag: permanente stroomvoorziening voor de industrie