Configureren gemakkelijk gemaakt
RiPanel
Industrie
IT-infrastructuur
RiPanel
Alle functies op een rij
- Eenvoudige selectie van het kastsysteem
- Op toepasbaarheid geteste, foutloze selectie van toebehoren met directe weergave in 3D
- Toevoegen van uitsparingen incl. CA-import van klantspecifieke uitsparingen
- Automatisch genereren van technische gegevens en direct aanvragen of bestellen
Uw voordelen
- Bespaar tijd met eenvoudige configuratie en bestelling
- Geen fouten meer bij het selecteren en verwerken van accessoires
- Betere planning dankzij gelijktijdige onderdelenlijst en prijsweergave
- Processen versnellen met geïntegreerde interfaces naar Eplan en Rittal software
Andere keuzehulpen en softwaretools
Wilt u snel en probleemloos het juiste product voor uw toepassing vinden. Onze andere softwaretools kunnen u daarbij helpen.
Bedieningsbehuizingen / draagarmsystemen
Met de draagarmsystemen van Rittal zijn alle individuele wensen rondom het thema observeren en bedienen optimaal te realiseren.
De behuizingen zijn afgestemd op de meest gangbare paneelbouwers. Hierdoor zijn de behuizingen met slechts enkele muiskliks eenvoudig volgens individuele wensen samen te stellen.
Comfort-Panel: Selectie starten
Optipanel: Selectie starten
Stroomverdeling
Eenvoudige en normconforme engineering van Ri4Power laagspanningsinstallaties volgens IEC 61439-2 inclusief typegoedkeuring.
Aanrakingsveilige opbouw in compacte board-technologie. Perfect voor compacte besturingen en aandrijvingen.
Met deze selector kunt u snel de juiste RiLine CB-adapter voor uw schakelapparatuur selecteren voor montage op 60 mm RiLine-railsystemen.
Met deze selector kunt u snel de juiste RiLine OM-adapter voor uw schakelapparatuur selecteren voor montage op 60 mm RiLine-railsystemen.
Klimatisering
De softwaretool Rittal Therm voert de tijdrovende berekening van de benodigde klimatisering voor u uit en maakt een voorselectie van geschikte producten. Aan het einde van de berekening ontvangt u gedetailleerde documentatie. Dit biedt u maximale zekerheid bij het configureren van de optimale klimatisering. Alle berekeningen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van IEC/TR3 60890 AMD 1 en DIN 3168 voor kast-koelaggregaten. Berekeningen van te hoge temperaturen volgens DIN EN 61439 zijn met slechts één klik te realiseren.
Snel en gemakkelijk de juiste chiller voor uw machine- en proceskoeling selecteren.
Als gecertificeerd specialist helpt Rittal u bij het naleven van de wettelijke richtlijnen. Om te weten in hoeverre de F-gasverordening van invloed is op een bestaande installatie, gebruikt u eenvoudig onze F-gas rekentool. De F-gas rekentool van Rittal berekent op basis van de GWP-waarde (GWP = Global Warming Potential) en de vulhoeveelheid van het gebruikte koudemiddel het betreffende CO₂-equivalent. Dit CO₂-equivalent bepaalt welke maatregelen u als exploitant moet nemen om aan de F-gasverordening te voldoen.
RiDiag is een softwaretool voor het diagnosticeren en analyseren van koelaggregaten om een correcte werking te waarborgen en om onderhoud en de diagnose van systeemmeldingen te vereenvoudigen.
IT-klimatisering
Deze rekentool maakt een eenvoudige selectie van Liquid Cooling Packages (LCP) mogelijk voor de rack- en rijenkoeling van uw IT-infrastructuur. Het koelvermogen van de LPC's wordt berekend aan de hand van diverse fysieke parameters. Zoals bijvoorbeeld wateraanvoertemperatuur, waterhoeveelheid, serverluchtintrede- en serverluchtuittredetemperatuur.
Als gecertificeerd specialist helpt Rittal u bij het naleven van de wettelijke richtlijnen. Om te weten in hoeverre de F-gasverordening van invloed is op een bestaande installatie, gebruikt u eenvoudig onze F-gas rekentool. De F-gas rekentool van Rittal berekent op basis van de GWP-waarde (GWP = Global Warming Potential) en de vulhoeveelheid van het gebruikte koudemiddel het betreffende CO2-equivalent. Dit CO2-equivalent bepaalt welke maatregelen u als exploitant moet nemen om aan de F-gasverordening te voldoen.