- Referencia:
- CP 6218.820
- Descripción producto
- Para la fijación fija del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.
- Material
- Fijación mural/al suelo: fundición de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Rifid y/n
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
fijación mural / -suelo sistema 180 pequeño, RAL 7035