Brida articulada para pared CP 180 Caída horizontal

Referencia: CP 6218.740

Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.

Referencia:
CP 6218.740
Descripción producto
Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales.
Material
Brida articulada para pared: fundición de acero
Fuelle: plástico
Color
Brida articulada para pared: RAL 7035
Fuelle: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. juntas
Fuelle
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 180°
Por medio de 2 discos de acero perforados, campo de ajuste limitado
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
13 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177683877
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Articulación mural sistema 180 salida horizontal, RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante