- Referencia:
- CP 6218.620
- Descripción producto
- Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte.
- Material
- Articulación intermedia: fundición de acero
Fuelle: plástico
- Color
- Articulación intermedia: RAL 7035
Fuelle: RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Fuelle
Discos perforados y tornillos para la limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 180°
- Por medio de 2 discos de acero perforados, campo de ajuste limitado
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 10,3 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 39,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177683907
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Articulación intermedia sistema180 RAL 7035/7024