- Referencia:
- CP 6218.150
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.
- Material
- Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Cubierta: plástico
- Color
- Perfil soporte: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
- Unidad de envase
- Perfil soporte
Tapa con cierre a presión
- Longitud
- 500 mm
- Dimensiones
- Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm
Longitud: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 5,8 kg
- Código arancelario
- 76042100
- EAN
- 4028177683839
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Perfil de soporte sistema180 abierto 500 mm, RAL 7035/7024