- Referencia:
- CP 6212.720
- Descripción producto
- Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies horizontales, también puede realizarse una fijación colgante al techo.
- Material
- Aluminio fundido
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 330°
- La utilización de los tornillos adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 3,8 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Articulación superior Sistema120 salida vertical, RAL 7035