- Referencia:
- CP 6212.380
- Descripción producto
- Para una fijación móvil de la caja a la pieza horizontal del sistema de brazo soporte. Posible montaje de la caja colgante o superpuesta. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
- Material
- Acoplamiento con ángulo: aluminio fundido a presión/cinc fundido a presión
Cubierta: plástico
- Color
- Acoplamiento con ángulo: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Espárragos
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 310º, ajustable mediante palanca de fricción
- La utilización de los espárragos adjuntos permite limitar el ángulo de giro
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,1 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP acoplamiento con ángulo Sistema120 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm, RAL 7035/7024