- Referencia:
- CP 6212.300
- Descripción producto
- Para una fijación móvil de la caja a la pieza vertical del sistema de brazo soporte 120.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Espárragos
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 310º, ajustable mediante palanca de fricción
- La utilización de los espárragos adjuntos permite limitar el ángulo de giro
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP acoplamiento sistema120, RAL 7035 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm