- Referencia:
- CP 6206.800
- Descripción producto
- Para la fijación sólida del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.
- Ventajas
- Preparado para una flexible entrada y guiado de cables desde cualquier punto
- Montaje seguro por una sola persona integrado mediante taladro de cerradura
- Fijación opcional, con protección contra giro en las superficies de montaje mediante pasadores
- Posibilidad de ajuste integrada
- Material
- Fijación mural/al suelo: fundición de aluminio
Cubierta: plástico
- Color
- Fijación mural/al suelo RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Espárragos
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Rifid y/n
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,4 kg
- Código arancelario
- 76169910
- EAN
- 4028177684324
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
fijación de pared / -suelo sistema 60 grande, RAL 7035/7024