- Referencia:
- CP 6206.620
- Descripción producto
- Para una unión pivotante de los perfiles soporte horizontales en el sistema de brazo soporte. Cubiertas desmontables para facilitar la entrada de cables.
- Material
- Articulación intermedia: fundición de aluminio
Cubierta: plástico
- Color
- Articulación intermedia: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 330°
- La utilización de los tornillos adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2,2 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP articulación intermedia Sistema60 RAL 7035/7024