Refrigeración de megavatios para la IA

Direct Liquid Cooling para Data Centers Hyperscale

Seguridad y protección en todos los ambientes

¿Buscas una solución de armario de control para exteriores que sea rápida, segura y sostenible? Ahora, el armario CS Toptec también está disponible en versión ensamblable

Configuración simplificada con RiPanel

La configuración de envolventes, accesorios y mecanizados más fácil que nunca.

Más rápido y eficiente con Rittal y Eplan

Optimiza los procesos de diseño y fabricación de cuadros eléctricos y de control

Rittal ePOCKET: el portadocumentos digital

Toda la documentación de máquinas y dispositivos siempre actualizada y siempre a mano.

Conoce el Blog de Rittal

Ponemos a tu disposición información relacionada con tendencias de mercado, consejos, buenas prácticas, entrevistas, novedades de producto, … según sean tus intereses y necesidades, así como contenidos descargables de alto valor como casos de éxito, White Papers, eBooks, infografías, webinars o showcases. ¿A qué esperas para descubrir el Blog de Rittal?

Inteligencia Artificial: el futuro de los centros de datos

¿Cuál es el futuro de los centros de datos? Esta una pregunta realmente interesante porque, a simple vista, no parece que haya mucho espacio para cambios en cuanto a la forma en la que se construyen los centros de datos. Al fin y al cabo, los centros de...

¿C1-C5? ¿Qué significan estas clases de protección contra la corrosión?

La norma DIN 12944 se ocupa únicamente de la protección contra la corrosión de las estructuras de acero. Esta norma no hace referencia a los armarios. Solo se refiere a productos de acero con un espesor de material relativamente alto. La norma no cubre...

RiPanel de Rittal: La forma más fácil de configurar envolventes

En Rittal actualizamos constantemente el configurador RiPanel con funciones mejoradas y con enlaces a EPLAN Pro Panel para que la configuración de un armario sea lo más sencilla posible. Con el sistema de configuración RiPanel de Rittal, los ingenieros...

Notas de Prensa

Certified Partner TI

Omega Peripherals, nuevo Certified Partner del IT Global Partner Program de Rittal

Desde Rittal queremos informar que desde enero del 2025 Omega Peripherals, S.L. se incorporó a nuestro Programa Global de Partners TI como Certified Partner. Omega Peripherals, es una empresa que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado...

Tech-Automate Solutions Day: Logistics

La automatización como clave para el futuro de la logística

La industria logística se enfrenta a grandes desafíos y oportunidades en un mundo en constante evolución. Para analizar las últimas tendencias en automatización, digitalización y sostenibilidad, el próximo 6 de marzo de 2025 se celebrará en La Nave...

Webinar Ri4Power

Rittal presenta la nueva solución modular Ri4Power para la distribución eléctrica de baja tensión

Rittal amplía su oferta con los nuevos armarios eléctricos para distribución de energía en instalaciones de baja tensión hasta 690V y hasta 1600 A. Esta innovadora solución permite la instalación de aparamenta modular, caja moldeada, instrumentación,...

Novedades

Novedades

Pupitres compactos CX y sistema de pupitres CX

Aprovecha las sinergias con los nuevos pupitres de Rittal

La compatibilidad con la plataforma de sistema VX/AX crea infinitas posibilidades de instalación para el sistema de consola CX y la consola de una pieza CX. Con su parte trasera recta, la consola de mando de Rittal ofrece posibilidades de colocación...

Armarios ensamblables VX C4-H y armarios compactos AX C4-H

Protección contra la corrosión análoga a ISO 12944

Descubre los armarios AX y VX C4-H de Rittal con recubrimiento superficial resistente a la corrosión según ISO 12944. El recubrimiento especial en el acabado pulverizado del armario resiste con éxito una prueba de niebla salina de 720 horas.

Soluciones para exteriores

El robusto armario para exteriores se combina con una climatización inteligente

El sistema modular inteligente compuesto por racks componentes de climatización te ofrece una amplia variedad de opciones para la configuración de una solución individual para exteriores.

Ventiladores con filtro Blue e+

Más potencia para la refrigeración de tus armarios

Los ventiladores con filtro Blue e+ de Rittal te ayudan a conseguir tus objetivos climáticos y, al mismo tiempo, a reducir tus costes energéticos. El 40% más de caudal de aire de la nueva unidad de ventilador y filtro con filtro plegado no tiene rival...

DLC

Refrigeración por líquido directa en centros de datos a hiperescala: potenciamos la IA

Para los hiperescaladores, la inteligencia artificial es un mercado clave en crecimiento. Sin embargo, el rápido aumento del rendimiento de los servidores de IA también plantea una serie de desafíos. El aumento de la densidad del...

RiMatrix Micro Data Center

Estandarizado. Adaptable. Disponible para ti en todo el mundo.

¿Buscas un microcentro de datos con talento, versátil y preparado para el futuro que crezca junto con tus necesidades? Nuestra solución completa para tu infraestructura de TI está diseñada para satisfacer los requisitos del momento y los del futuros.

Rittal ePOCKET

El portadocumentos digital

Con Rittal ePOCKET, la documentación de tus equipos y sistemas estará siempre actualizada. Además, se puede acceder a ella directamente desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar.

RiTherm

La herramienta de diseño definitiva para la climatización de armarios

La herramienta de software gratuita para el diseño de sistemas de climatización de armarios basada en las necesidades, fiable y energéticamente eficiente, que incluye documentación sobre conformidad a normas y datos de la huella de carbono asociada.