Принцип e+

Самые эффективные чиллеры в мире. Blue e+.

Энергоэффективность благодаря
DC-инверторной технологии

Инновационный контроль микроклимата.

  • Активный контур охлаждения с компонентами с регулировкой числа оборотов
  • Высокая точность регулирования благодаря адаптированной
    DC-инверторной технологии с двумя режимами управления

Экологичность.

  • Благодаря применению технологии микроканалов, объем хладагента снижен на макс. 55%

Прозрачная оценка эффективности.

  • Коэффициент энергоэффективности: стандартное значение эффективности
  • Сезонный коэффициент энергоэффективности:
    удельный коэффициент эффективности для фактического энергопотребления в течение года
Загрузить брошюру (PDF)

Подтвержденный потенциал экономии
благодаря ведущим технологиям


TopTherm Plus

2006

Первые чиллеры с нанопокрытием

Blue e+

2017

Первые чиллеры с DC-инверторной технологией

Максимальная гибкость

Один агрегат для всех напряжений и сетей.

Видео по различным напряжениям питания

Применение по всему миру:

  • 380-415 В, 3~, 50 Гц (+/-5%)
    440-480 В, 3~, 60 Гц (+/-5%)
  • Широкий диапазон температур от
    -5°C до +50°C

Максимальная гибкость

  • Один агрегат для всех напряжений и
    сетей, применение по всему миру благодаря
    DC-инверторной технологии
  • Гибкое регулирование мощности (20-100%)

Упрощенная конструкция сокращает трудозатраты и необходимые складские пространства.

  • Одна базовая модель - один ассортимент запасных деталей
  • Малые затраты на складирование и логистику

Международные допуски и сертификаты:

  • cULus Listed
  • EAC
  • CCC
  • TÜV Nord GS
  • Протестированная TÜV Nord мощность

Максимальная гибкость

Монтаж и установка.

  • Plug-and-play
  • Одинаковая площадь установки
    для всех типоразмеров
  • Малая площадь установки (0,29 м²)
  • Широкий ассортимент комплектующих
    для систем
  • Изменяемое направление воздушного
    потока
  • Широкий диапазон температур:
    от -5°C до +50°C

Быстрый монтаж.

  • Ручка для переноса и позиционирования
  • Монтажный зажим для фиксации
  • Рым-болт для монтажа
Насос с регулируемым числом оборотов
Встроенное естественное охлаждение (гибридный режим)
Конденсатор с водяным охлаждением
Масло/эмульсия в качестве охлаждающей жидкости
Трубопровод без цветных металлов для деминерализированной воды

Высокий срок службы благодаря
оптимальному охлаждению
компонентов

Обеспечивается непрерывный контроль
температуры среды

Все включено

Встроенный датчик протока
Встроенный контроль уровня
Встроенный перепускной клапан
Встроенный контроль фильтрующих прокладок
Различные функции удаленного ВКЛ/ОТКЛ
Гибкое управление мощностью